LT5519

量产

0.7GHz 至 1.4GHz 高线性度上变频混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽 RF 频率范围:0.7GHz 至 1.4GHz
  • 17.1dBm 典型输入 IP3 (在 1GHz)
  • 片内 RF 输出变压器
  • 片内 50Ω 匹配 LO 和 RF 端口
  • 单端 LO 和 RF 操作
  • 集成的 LO 缓冲器:–5dBm 驱动电平
  • 低的 LO 至 RF 泄漏:–44dBm (典型值)
  • 噪声指数:13.6dB
  • 宽 IF 频率范围:1MHz 至 400MHz
  • 具有低断态漏电流的启用功能
  • 单 5V 电源
  • 小外形 16 引脚 QFN 塑料封装
LT5519
0.7GHz 至 1.4GHz 高线性度上变频混频器
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

DC733A
LT5519EUF | 高信号电平上变频混频器
DC733A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt5519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览