LT5512

量产

1kHz 至 3GHz 高信号电平有源混频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带 RF、LO 和 IF 操作
  • 高输入 IP3:
    • >20dBm (30MHz 至 900MHz)
    • +17dBm (在 1900MHz)
  • 典型转换增益:1dB
  • SSB 噪声指数:
    • 11dB (在 900MHz)
    • 14dB (在 1900MHz)
  • 集成 LO 缓冲器:不易受 LO 驱动电平的影响
  • 单端或差分 LO  驱动
  • 高 LO-RF  隔离度
  • 使能功能
  • 4.5V  至 5.25V  电源电压范围
  • 4mm × 4mm QFN  封装
LT5512
1kHz 至 3GHz 高信号电平有源混频器
High Signal-Level Downmixer for 600MHz Wireless Medical Telemetry System Conv Gain, IIP3, NF and LO Leakage vs LO Power Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
整数N分频PLL 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC503A

LT5512EUF | 高信号电平、下变频混频器(宽IF输出,CATV应用)

产品详情

DC503A:LT5512 1kHz-3GHz高信号电平有源混频器演示板。

eval board
DC478B

LT5512EUF | 高信号电平、下变频混频器(1.9GHz PCS频带)

产品详情

DC478B:LT5512 1kHz-3GHz高信号电平有源混频器演示板。


 


DC933A
LT5512EUF | 低频率(<450MHz)演示板
DC933A - Schematic
DC503A
LT5512EUF | 高信号电平、下变频混频器(宽IF输出,CATV应用)
DC503A - Schematic
DC478B
LT5512EUF | 高信号电平、下变频混频器(1.9GHz PCS频带)
DC478B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览