LT5504
过期800MHz 至 2.7GHz RF 测量接收器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- RF 频率范围:800MHz 至 2.7GHz
- 超宽动态范围:75dB (在 900MHz)
- 宽电源范围:2.7V 至 5.25V
- 低电源电流:14.7mA (在 3V)
- 8 引脚 MSOP 封装
LT®5504 是一款 800MHz 至 2700MHz 单片式、集成化测量接收器,能够检测 –75dBm 至 +5dBm 的宽动态范围 RF 信号。RF 信号的对数被精确地转换为一个线性 DC 电压。LT5504 包括 RF/IF 限幅器、一个 LO 缓冲放大器、一个限幅混频器、一个三阶 450MHz 集成型低通滤波器、RF/IF 检波器和一个输出接口。超宽动态范围是通过同时测量 RF 信号和一个采用片内混频器和一个外部本机振荡器获得的下变频 IF 信号实现的。对 RF 和 IF 检波信号进行求和运算,以产生一个与输入 RF 电压 (或功率) 成比例的准确线性 DC 电压,单位为 dB。输出利用一个低输出阻抗驱动器进行缓冲。
应用
- 接收信号强度指示器 (RSSI) 测量
- 接收 AGC
- 发送功率控制
- 幅移键控 (ASK) 和包络解调
- GSM / TDMA / CDMA / WCDMA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5504EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT5504EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 12, 2019 - 19_0040 Product Discontinuance Notification for LT5504 - all models. |
||
LT5504EMS8#PBF | 过期 | |
LT5504EMS8#TRPBF | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5504的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论