LT5538

量产

具 75dB 动态范围的 40MHz 至 3.8GHz RF 功率检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:40MHz 至 3.8GHz
  • 75dB 对数线性动态范围
  • 在整个温度范围内提供了出色准确度
  • 线性 DC 输出与输入功率 (单位:dBm) 的关系
  • -72dBm 检测灵敏度
  • 单端 RF 输入
  • 低电源电流:29mA
  • 电源电压:3V 至 5.25V
  • 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LT5538
具 75dB 动态范围的 40MHz 至 3.8GHz RF 功率检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1120A

LT5538IDD | 40MHz to 3.8GHz 75dB Dynamic Range Log Detector. Board Optimized for 40MHz to 2.7GHz. Call Factory for Higher Frequency

产品详情

DC1120A: Demo Board for LT5538 40MHz to 3.8GHz RF Power Detector with 75dB Dynamic Range


 


DC1120A
LT5538IDD | 40MHz to 3.8GHz 75dB Dynamic Range Log Detector. Board Optimized for 40MHz to 2.7GHz. Call Factory for Higher Frequency

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5538的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览