LT4256-3

推荐新设计使用

具开路检测功能的正高电压热插拔控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 电源电压控制范围:10.8V 至 80V
  • 折返电流限制
  • 开路和过流故障检测
  • 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
  • 在过流故障之后可执行自动重试或闭锁操作
  • 可编程电源电压上电速率
  • MOSFET 开路检测
  • 1% 过压和欠压检测准确度
  • 采用 16 引脚 SSOP 封装
LT4256-3
具开路检测功能的正高电压热插拔控制器
48V, 2A Hot Swap Controller LT4256-3 Start-Up Behavior Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4260 推荐新设计使用 具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4256-1
  • LT4256-2
  • LT4256-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC684A

LT4256-3正电压热插拔控制器

产品详情

DC684A演示板适用于:
LT4256-3具有开路检测功能的正高压热插拔控制器
LT4254具有开路检测功能的正高压热插拔控制器


 


DC684A
LT4256-3正电压热插拔控制器
DC684A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4256-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览