LT3992

量产

单片式、双通道跟踪、3A 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:
    • 工作于 3V 至 60V
  • 用于每个 3A 稳压器的独立电源、停机、软起动、UVLO、可编程电流限值和可编程电源良好指示引脚
  • 芯片温度监视器
  • 具同步时钟输出的可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 2MHz
  • 独立的同步开关频率优化了组件尺寸
  • 反相开关操作
  • 输出可并联
  • 灵活的输出电压跟踪
  • 低压差:95% 最大占空比
  • 5mm x 5mm QFN 封装
  • 符合 FMEA 标准的 38 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装
LT3992
单片式、双通道跟踪、3A 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1537A

LT3992EFE演示板 |具有跟踪功能的双降压,7V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT1 = 5V (2A),VOUT2 = 3.3V (2A)

产品详情

演示电路1537A是一款内置LT3992的双电流模式PWM降压DC/DC转换器。该演示电路可通过7V至60V输入提供5V和3.3V输出。单独运行时,每个通道可提供高达3A电流,在没有特殊散热装置的情况下提供相同电流时,每个通道可提供2A电流。单独软启动、电流限制、比较器、每个输出的输入电压以及分频、同步和时钟输出功能使复杂的双输出电源转换器设计得以简化。

DC1537A
LT3992EFE演示板 |具有跟踪功能的双降压,7V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT1 = 5V (2A),VOUT2 = 3.3V (2A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览