LT3975
量产具 2.7μA 静态电流的 42V、2.5A、2MHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超低静态电流:
- 在 12VIN 至 3.3VOUT 时 IQ 为 2.7μA
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出纹波 < 15mVP-P
- 宽输入范围:在 4.3V 至 42V 范围内工作
- 2.5A 最大输出电流
- 卓越的启动和压差性能
- 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可在 250kHz 至 2MHz 范围内同步
- 准确的可编程欠压闭锁
- 低停机电流:IQ = 700nA
- 电源良好标记
- 软起动能力
- 热停机保护
- 电流限值折返功能 (软起动可屏蔽该功能)
- 饱和开关设计:75mΩ 导通电阻
- 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT®3975 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 42V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 2.7μA 的电源电流。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。LT3975 能提供高达 2.5A 的负载电流,并具有用于限制短路期间功率耗散的电流限值折返功能。当输入电压降至编程输出电压以下时 (例如:汽车冷车发动期间),可保持一个 500mV 的低压差电压。
一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率 75mΩ 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。一个具 1.02V 准确门限的使能引脚可直接用微控制器驱动,或者用作一个可编程欠压闭锁。SS 引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91.6% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3975 采用具有裸露衬垫的小外形 16 引脚 MSOP 封装,旨在实现低热阻。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3975EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3975EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3975HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3975HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3975IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3975IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3975EMSE#PBF | 量产 | |
LT3975EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3975HMSE#PBF | 量产 | |
LT3975HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3975IMSE#PBF | 量产 | |
LT3975IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3975EMSE#PBF | 量产 | |
LT3975EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3975HMSE#PBF | 量产 | |
LT3975HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3975IMSE#PBF | 量产 | |
LT3975IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3975 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3975 Demo Circuit - 3.3V Step-Down Converter (4.3-42V to 3.3V @ 2.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3975
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3975的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论