eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT3973

量产

具 2.5μA 静态电流和集成型二极管的 42V、750mA 降压型稳压器

产品模型
36
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低静态电流:
         2.5μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
         输出纹波 < 10mVP-P
  • 宽输入电压范围:工作时为 4.2V 至 42V
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 集成型升压和箝位二极管
  • 750mA 输出电流
  • 卓越的启动和压差性能
  • 固定输出电压:3.3V、5V 
    • 在 12VIN 时 IQ 为 1.9μA
  • 准确的可编程欠压闭锁
  • 低停机电流:IQ = 0.75μA
  • 内部箝位二极管电流限制
  • 电源良好标记
  • 热停机
  • 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT3973
具 2.5μA 静态电流和集成型二极管的 42V、750mA 降压型稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1730A

LT3973EMSE Demo Board | 42V, 750mA Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current

产品详情

Demonstration circuit 1730A features the LT3973, a monolithic step-down switching regulator which consumes only 2.5μA quiescent current. The demo circuit is designed for a 5V, 750mA output from a 5.6V to 42V input. The wide input range of the LT3973 allows a variety of input sources including automotive batteries and 24V industrial supplies. In order to reduce the number of components and solution size, the catch diode and boost diode are integrated. The switching frequency is adjustable up to 2.2MHz. At light loads, the regulator operates in Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple.

DC1730A
LT3973EMSE Demo Board | 42V, 750mA Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
DC1730A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3973的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览