LT3971A

量产

具 2.2μA 静态电流的 38V、1.3A、2MHz 降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:
          2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT
  • 固定输出电压:5V
          2.2μA IQ 调节 12VIN 至 5VOUT
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
          输出纹波 < 15mVP-P
  • 宽输入电压范围:4.3V 至 38V
  • 1.3A 最大输出电流
  • 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 快速瞬态响应
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 低停机电流:IQ = 700nA
  • 电源良好标记
  • 软起动能力
  • 内部补偿
  • 输出电压:1.19V 至 30V
  • 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LT3971A
具 2.2μA 静态电流的 38V、1.3A、2MHz 降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
硅振荡器 1
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3971
  • LT3971-3.3
  • LT3971-5
  • LT3971A
  • LT3971A-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3971A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览