LT3844
量产具可设置工作频率的高电压、电流模式开关稳压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高电压操作:达 60V
- 输出电压高达 36V (降压)
- 可设置恒定频率:100kHz 至 500kHz
- 可同步至高达 600kHz
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:电源电流为 120μA
- 停机电源电流:10μA
- ±1.3% 基准准确度
- 驱动 N 沟道 MOSFET
- 可编程软起动
- 可编程欠压闭锁
- 用于栅极驱动的内部高电压稳压器
- 热停机
- 电流限值不受占空比的影响
- 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装
LT®3844 是一款用于中等功率、低元件数目、高效率电源的 DC/DC 控制器。它提供了一个 4V 至 60V 的宽输入范围 (最小启动电压为 7.5V),并能够实现降压、升压、负输出和 SEPIC 拓扑结构。
LT3844 具有突发模式操作功能,该操作模式可把静态电流减小至 120μA 以下,并在轻负载条件下维持了高效率。一个内部高电压偏置稳压器实现了简单的偏置。
另外的特点包括用于实现快速电压和负载瞬态响应的电流模式控制、可设置固定工作频率 (可同步至一个外部时钟,以适合那些对噪声敏感的应用)、一个能够驱动大 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动器、精准的欠压闭锁功能、10μA 停机电流、短路保护和可编程软起动功能。
LT3844 采用 16 引脚耐热增强型 TSSOP 封装。
Applications
- 工业配电
- 12V 和 42V 汽车和重型设备
- 高电压单板系统
- 分布式电源系统
- 航空电子设备
- 电信电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3844EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3844EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3844IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3844IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3844EFE#PBF | 量产 | |
LT3844EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3844IFE#PBF | 量产 | |
LT3844IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3844 Demo Circuit - High Voltage Step-Down Switching Regulator Controller (15-60V to 12V @ 4.2A)
- LT3844 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3844
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3844的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论