LT3840

推荐新设计使用

具准确电流限制的宽输入范围、同步稳压控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:2.5V 至 60V
  • 用于 7.5V MOSFET 栅极驱动器的集成型降压-升压电源
  • 利用电流监视器输出实现可编程恒定电流操作
  • 低 IQ:75μA,12VIN 至 3.3VOUT
  • 可选的低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • VOUT 高达 60V
  • 可调和可同步频率范围:50kHz 至 1MHz
  • 内部 OVLO 可提供针对高达 80V 输入瞬态电压的保护
  • 准确的输入过压和欠压门限
  • 可编程软起动和电压跟踪
  • 电源良好和输出过压保护 (OVP)
  • 28 引脚 TSSOP 封装和 38 引脚 4mm x 6mm QFN 封装
LT3840
具准确电流限制的宽输入范围、同步稳压控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1909A

LT3840EFE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, 80V Transients, VOUT = 3.3V @ 20A

产品详情

Demonstration circuit 1909A is a 150kHz, 60V current mode DC/DC step-down converter with accurate current limit featuring the LT3840. The circuit operates from a VIN range of 4.5V to 60V, survives an 80V transient, and outputs 3.3V at 20A (66W). An integrated buck-boost switching regulator generates a 7.5V bias supply voltage for MOSFET gate drive and IC power to increase the overall efficiency by reducing the power loss. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots. The modes of operation (Burst Mode®, discontinuous current mode and continuous current mode) are jumper selectable.


 


DC1909A
LT3840EFE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 60V, 80V Transients, VOUT = 3.3V @ 20A

最新评论

近期浏览