LT3782A

量产

两相、升压型 DC/DC 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两相操作减小了所需的输入和输出电容
  • 可编程开关频率:150kHz 至 500kHz
  • 6V 至 40V 输入范围
  • 10V 栅极驱动电压 (采用 VCC ≥ 13V)
  • 高电流栅极驱动 (4A)
  • 可编程软起动和电流限值
  • 可编程斜率补偿以免除高噪声影响
  • 具有可编程下降沿延迟的 MOSFET 栅极信号 (用于外部同步驱动器)
  • 可编程欠压闭锁功能
  • 可编程占空比箝位 (50% 或更高)
  • 耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 和 4mm x 5mm QFN 封装

LT3782A
两相、升压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3862 量产 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3782
  • LT3782A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC770C

LT3782AEFE 演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 50V (在 4A)

产品详情

演示电路 DC770C 是一款采用 LT3782A 恒定频率电流模式升压控制器的 2 相 DC/DC 升压转换器。DC770C 可在 10V 至 28V 的输入范围内工作,并在 50V 输出时提供 4A 的输出电流。250kHz 恒定频率运行可实现小巧而高效的电路。

DC770C
LT3782AEFE 演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 50V (在 4A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3782A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览