LT3782

量产

两相、升压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两相操作减小了所需的输入和输出电容
  • 可编程开关频率:150kHz 至 500kHz
  • 6V 至 40V 输入范围
  • 10V 栅极驱动电压 (VCC ≥ 13V)
  • 高电流栅极驱动 (4A)
  • 可编程软启动和电流限值
  • 旨在实现高噪声免疫力的可编程斜率补偿
  • 用于外部同步驱动器並具有可编程下降沿延迟的 MOSFET 栅极信号
  • 可编程欠压闭锁
  • 可编程占空比箝位 (50% 或更高)
  • 热特性增强型 28 引线 TSSOP 和 4mm x 5mm QFN 封装

 

LT3782
两相、升压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3862 量产 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3782
  • LT3782A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1234B
LT3782AEFE Demo Board | 2-Phase Step-Up Controller

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览