LT3754
推荐新设计使用16 通道 x 50mA LED 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高达 45V 的 LED x 50mA、16 通道 LED 驱动器
- 宽输入范围:6V 至 40V
- 在 20mA 电流条件下实现 ±2.8% LED 电流匹配准确度 (典型值为 ±0.7%)
- 高达 3000 : 1 的 True Color PWM™ 调光范围
- 可利用单个电阻器来设定 LED 电流 (10mA 至 50mA)
- 即使在 PVIN > VOUT 的情况下仍然保持对 LED 电流的调节作用
- 输出适合于 LED VF 以实现较佳效率
- 提供针对开路 LED 串的故障标记和保护作用
- 针对 VOUT 短路的 LED 引脚保护
- 可通过通道的并联来提供较高的 LED 电流
- 可编程 LED 电流降额与温度的关系
- 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
- 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个外部时钟
LT®3754 是一款具有一个升压型 DC/DC 控制器的 16 通道 LED 驱动器,能够驱动高达 45V 的 LED。每个通道包含一个具有 ±2.8% LED 电流匹配准确度的准确电流吸收器。各通道遵循一个主控器可编程电流,以使每串 LED 提供 10mA 至 50mA 的 LED 电流。可以通过通道的并联来提供较高的 LED 电流。输出电压适合于 LED VF 中的变化以实现较佳效率,而且,LED 开路故障不会影响连接 LED 串的运作。
LT3754 提供了一个高达 3000 : 1 的 PWM 调光范围和一个高达 25 : 1 的模拟调光范围。其工作频率可以利用单个电阻器来设置 (从 100kHz 至高达 1MHz),也可以同步至一个外部时钟。
该器件的其他特点包括:可编程最大 VOUT (用于提供 LED 开路保护)、一个故障标记 (负责指示 LED 开路)、可编程 LED 电流降额与温度的关系、微功率停机模式和内部软起动功能。LT3754 采用耐热性能增强型 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装。
应用
- 汽车、笔记本电脑和 TV 监视器背面照明
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3754EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3754EUH#PBF | 量产 | |
LT3754EUH#TRPBF | 量产 | |
LT3754IUH#PBF | 量产 | |
LT3754IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3754
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3754的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论