LT3692
量产单片式、双通道跟踪、3.5A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入范围:
- 工作于 3V 至 36V
- OVLO (过压闭锁) 功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
- 用于每个 3.5A 稳压器的 独立电源、停机、软起动、可编程电流限值和可编程电源良好指示引脚
- 具同步时钟输出的可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 2.25MHz
- 独立的同步开关频率优化了组件尺寸
- 反相开关操作
- 输出可并联
- 灵活的输出电压跟踪
- 增强型短路保护
- 低压差:95% 最大占空比
- 低停机电流:<10μA
- 5mm x 5mm QFN 封装
LT®3692 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 3.5A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
通过允许开关在多个时钟周期内保持导通状态 (仅在升压电容器需要再充电时断开) 改善了最小输入至输出电压比。独立的通道运作可采用 SHDN 引脚来设置。将两个转换器全部停用可把总静态电流减小至 <10μA。
Applications
- 汽车电源
- 分布式电源调节
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
LT3692EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3692IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3692 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3692 Demo Circuit - Dual Tracking 3.5A Step-Down Regulator (12V to 5V@3A & 3.3V@3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3692
- LT3692A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3692的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论