LT3688

量产

具上电复位和看门狗定时器的双通道 800mA 降压型开关稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:
    • 3.8V 至 36V工作
  • 低纹波 (<25mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • IQ = 115μA (在 12VIN 至 3.3V 和 5V)
  • 可编程、可停用的窗口看门狗定时器
  • 两个可独立编程的上电复位定时器
  • 可同步、可调的 350kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 具内部电源开关的两个 800mA 输出开关稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 耐热性能增强型 24 引脚 TSSOP 封装和 4mm x 4mm QFN 封装

 

LT3688
具上电复位和看门狗定时器的双通道 800mA 降压型开关稳压器
5V and 3.3V Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timers Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1439A

LT3688EFE Demo Board | 7V ≤ VIN ≤ 36V, 60V Transients, VOUT1 = 5V @ 0.8A, VOUT2 = 3.3V @ 0.8A

产品详情

Demonstration circuit 1439A is an adjustable dual monolithic step-down switching regulator with two adjustable power-on reset timers and an adjustable watchdog timer. The regulator operates off inputs up to 36V and withstands transients up to 60V. The two buck outputs are capable of generating up to 800mA each and both of them have independent RUN/SS function.

DC1439A
LT3688EFE Demo Board | 7V ≤ VIN ≤ 36V, 60V Transients, VOUT1 = 5V @ 0.8A, VOUT2 = 3.3V @ 0.8A
DC1439A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3688的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览