LT3684

量产

36V、2A、2.8MHz 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 34V,最大值为 36V
  • 2A 最大输出电流
  • 可调的开关频率:300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成型升压二极管
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
  • 1.265V 反馈基准电压
  • 输出电压:1.265V 至 20V
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装

LT3684
36V、2A、2.8MHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3684
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1188A

LT3684EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 1188 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3684. The demo circuit is designed for a 3.3V @ 2A output from a 4.5V to 34V input.

DC1188A
LT3684EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3684的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览