LT3682
量产1A、微功率、降压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入范围:
- 工作时为 3.6V 至 36V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
- 1A 输出电流
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- IQ = 75μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 <15mVP-P
- 可调开关频率:250kHz 至 2.2MHz
- 具短路保护功能
- 可同步频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 0.8V 反馈基准电压
- 输出电压:0.8V 至 20V
- 具软起动功能
- 电源良好标记
- 小外形 12 引脚耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 封装
LT®3682 是一款可调频率 (250kHz 至 2.2MHz) 单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。该器件内置一个高效率 0.5Ω 开关和一个升压二极管,以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。LT3682 采用电流模式拓扑结构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个 SYNC 引脚允许用户使该器件与一个外部时钟相同步,并在低纹波突发模式操作和标准 PWM 操作之间进行选择。
低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以保护 LT3682 免遭短路条件的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
LT3682 采用具有裸露衬垫的 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
Applications
- 汽车电池调节
- 汽车娱乐系统
- 工业电源
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3682EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3682EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3682IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3682IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3682 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3682 Demo Circuit - 1A µPower Step-Down Regulator with 60V OV Protection (6.9-36V to 5V @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3682
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论