ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3680
量产具 75μA 静态电流的 36V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
- 最大输出电流:3.5A
- 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
IQ = 75μA (在12VIN) 至 3.3VOUT - 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低静态电流:IQ < 0.5μA
- 集成升压二极管
- 可同步范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 30V
- 热保护
- 软起动功能
- 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm)DFN 封装
LT®3680 是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 95mΩ 开关、一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3680 还能通过在VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流,以进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3680 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
规范通知 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3680EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3680EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3680EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3680EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3680HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3680HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3680IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3680IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3680IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3680IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3680EMSE#PBF | 量产 | |
LT3680EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3680IMSE#PBF | 量产 | |
LT3680IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3680EMSE#PBF | 量产 | |
LT3680EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3680IMSE#PBF | 量产 | |
LT3680IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3680EMSE#PBF | 量产 | |
LT3680EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3680HMSE#PBF | 量产 | |
LT3680HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3680IMSE#PBF | 量产 | |
LT3680IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3680HMSE#PBF | 量产 | |
LT3680HMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3680 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3680 Demo Circuit - 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Regulator with 75µA Iq (24V to 5V @ 3.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3680
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3680的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论