LT3645

量产

36V 500mA 降压型稳压器和 200mA LDO

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围
    • 工作范围为 3.6V 至 36V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受输入端上的 55V 瞬态电压
  • 500mA 输出电流开关稳压器
  • 高开关频率:750kHz
  • 200mA 低压差线性稳压器
    • 1.2V 至 16V 输入;0.8V 至 8V 输出
    • 310mV 压差电压 VCC2 至 OUT2
  • 精准的可编程欠压闭锁
  • 抗短路能力高
  • 内部软起动
  • <2μA 停机电流
  • 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (3mm x 3mm) QFN 封装和 12 引脚 MSE 封装
LT3645
36V 500mA 降压型稳压器和 200mA LDO
3.3V/5V Step-Down Converter Buck Regulator Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1428A

LT3645EMSE Demo Board | VIN = 5V to 36V, VOUT1 = 3.3V @ 300mA, VOUT2= 2.5V @ 200mA

产品详情

Demonstration circuit 1428A features the dual output LT3645 step-down regulator plus linear regulator. The circuit is designed to convert a 5V to 36V (55V transients) input source to 3.3V at 500mA using the buck regulator and this output is linear regulated down to provide 2.5V at 200mA. Thus the two outputs provide 300mA (buck) and 200mA (LDO).

DC1428A
LT3645EMSE Demo Board | VIN = 5V to 36V, VOUT1 = 3.3V @ 300mA, VOUT2= 2.5V @ 200mA
DC1428A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览