LT3598
推荐用于新设计具 1.5% 电流匹配准确度的 6 串 30mA LED 驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- True Color PWM™ 调光提供了高达 3000:1 的调光比
- 能够以高达 30mA 的电流来驱动 6 串 LED
- ±1.5% 的 LED 电流匹配准确度
- 宽输入电压范围:3.2V 至 30V
- 输出电压高达 44V
- 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节电流
- LED 在停机模式中被断接
- 可编程开路 LED 保护 (已调)
- OPENLED 报警引脚
- 可编程 LED 温度降额
- 可调频率:200kHz 至 2.5MHz
- 可同步至一个外部时钟
- 可通过通道并联来为每个 LED 串提供更高的电流
- 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 24 引线 TSSOP 封装
LT®3598 是一款固定频率、升压型 DC/DC 转换器,专为以一个高达 44V 的输出电压来驱动多达 6 串 LED 而设计。LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。LT3598 能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。开关频率可以利用一个外部电阻器来设置,可调范围为 200kHz 至 2.5MHz。
其他特点包括可编程过压保护、开关频率同步至一个外部时钟、基于结温和/或 LED 温度的 LED 电流降额、LED 串停用控制、OPENLED 报警引脚以及所有 LED 串均被断接时的输出电压限制。LT3598 采用耐热性能增强型 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 笔记本电脑显示器
- 中等尺寸显示器
- 汽车 LCD 显示器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3598EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3598IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3598IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3598EFE#PBF | 量产 | |
LT3598EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3598IFE#PBF | 量产 | |
LT3598IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3598EFE#PBF | 量产 | |
LT3598EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3598IFE#PBF | 量产 | |
LT3598IFE#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3598IUF#PBF | 量产 | |
LT3598IUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3598
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3598的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论