LT3514

量产

具 100% 占空比操作能力的三通道降压型开关稳压器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.2V 至 36V (40V 瞬态电压)
  • 三个输出:2A、1A、1A
  • 100% 占空比操作
  • 利用电阻器设置的恒定频率
  • 具坚固的抗短路性能
  • 宽同步 (SYNC) 范围:350kHz 至 2.2MHz
  • 反相开关操作可降低纹波
  • 反馈电压:800mV
  • 独立的运行 / 软起动引脚
  • 具 UVLO 的停机模式
  • 内部补偿
  • 热停机
  • 纤巧型 28 引脚 (4mm x 5mm) 耐热性能增强型 QFN 封装
  • 24 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装
LT3514
具 100% 占空比操作能力的三通道降压型开关稳压器
Triple Buck Regulator LT3514 Start-Up and Shutdown Waveform. VIN (Top Trace) Is Ramped from OV Up to 8V and Then Back Down to 0V. The Other Three Traces Are the Output Voltages of All Three Channels Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1980A

LT3514 Demo Board | 5.4V to 36VIN, Triple Output; VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 2A, VOUT3 = 1.8V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1980A is a triple current mode PWM step-down DC/DC converter featuring the LT3514. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V and 1.8V outputs from a 5.4V to 36V input. The current capability of 5V and 1.8V outputs is 1A and the 3.3V output is capable of 2A output. Individual soft-start and current limit for each output as well as frequency synchronous function simplify the complex design of triple-output power converters.

DC1980A
LT3514 Demo Board | 5.4V to 36VIN, Triple Output; VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 2A, VOUT3 = 1.8V @ 1A
DC1980A Demo Board DC1980A Demo Board DC1980A Demo Board DC1980A Demo Board DC1980A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览