LT3507A
量产具 LDO 的三路、单片式降压型稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入范围:4V 至 36V
- 具内部电源开关的一个 2.7A 和两个 1.8A 输出开关稳压器
- 具外部晶体管的低压差线性稳压器
- 反相开关操作减小了纹波
- 独立的运行、跟踪 / 软起动和电源良好指示器简化了电源排序
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 可在整个频率范围内实现同步的可调 (250kHz 至 2.5MHz) 开关频率
- 可由用户来编程的过压和欠压闭锁
- 耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装和 5mm x 7mm QFN 封装
LT®3507A 是一款三路、电流模式、DC/DC 转换器,具有内部电源开关和一个低压差稳压器。开关转换器是能够产生一个 2.7A 输出和两个 1.8A 输出的降压型转换器。所有三个转换器均可同步至单个振荡器。2.7A 输出与另外两个转换器反相运行,从而减小了输入纹波电流。每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路,并将在其输出处于调节状态时产生一个电源良好信号,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。高开关频率允许使用小型电感器和电容器,因而造就了一款非常小巧的三路输出电源。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器的组合产生了低且可预知的输出纹波。频率折返和热停机功能提供了针对故障状况的保护作用。LT3507A 可提供的输出电流高于 LT3507。
Applications
- 汽车
- 工业电源
- 分布式电源调节
- DSP 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3507AEFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AEFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AEUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AEUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AHFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AHFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AHUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AHUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AIFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AIFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AIUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AIUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3507AEFE#PBF | 量产 | |
LT3507AEFE#TRPBF | 量产 | |
LT3507AHFE#PBF | 量产 | |
LT3507AHFE#TRPBF | 量产 | |
LT3507AIFE#PBF | 量产 | |
LT3507AIFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3507A - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3507A Demo Circuit - Triple Step-down Regulator with LDO (7-36V to 1.8V @ 2.7A, 3.3V @ 1.5A, 5V @ 1.8A & 2.5V @ 0.3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3507
- LT3507A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3507A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论