LT3501
量产单片式双通道跟踪 3A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入范围:3.1V 至 25V
- 两个具 3A 输出能力的开关稳压器
- 至每个稳压器的独立电源
- 可调 / 可同步固定频率操作:250kHz 至 1.5MHz
- 反相开关操作
- 输出可并联
- 输出之间的独立、顺序、比例式或绝对跟踪
- 独立软起动和电源良好引脚
- 增强型短路保护
- 低压差:95% 最大占空比
- 低停机电流:<10µA
- 具裸露引线框架的 20 引脚 TSSOP 封装
LT®3501 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 3.5A开关。用于每个通道的独立输入电压、反馈、软起动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。
两个转换器均被同步至一个公共外部时钟输入或一个可利用单个电阻器来设置的固定 250kHz 至 1.5MHz 内部振荡器。在所有频率条件下,两个通道之间均保持了一种 180° 的相位关系,从而缩减了电压纹波和元件尺寸。可设置频率在效率与外部元件尺寸之间实现了优化。
通过允许开关在多个时钟周期内保持导通状态 (仅在升压电容器需要再充电时关断) 来改善最小输入至输出电压比,从而实现了约 95% 的最大占空比。
每个输出都可以运用其自己的软起动引脚来独立地停用,也可通过采用 SHDN 引脚来把整个器件置于一种低静态电流停机模式。
LT3501 采用 20 引脚 TSSOP 封装,该封装具有裸露引线框架,旨在实现低热阻。
Applications
- DSP 电源
- 磁盘驱动器
- DSL / 电缆调制解调器
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3501EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3501EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3501IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3501IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3501EFE#PBF | 量产 | |
LT3501EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3501IFE#PBF | 量产 | |
LT3501IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3501 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3501 Demo Circuit - Dual 3A Step-down Regulator (12V to 3.3V @ 3A & 1.8V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3501
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论