LT3493
量产采用 2mm x 3mm DFN 的 1.2A、750kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入范围:3.6V 至 36V 工作电压,最大值为 40V
- 1.2A 输出电流
- 固定频率运作:750kHz
- 输出可调低至 780mV
- 抗短路性强
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 软起动
- 内部补偿
- 低停机电流:< 2µA
- 低 VCESAT 开关:330mV/1A
- 耐热增强型、扁平 DFN 封装
LT®3493 是一款具有一个 1.75A 内部电源开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器。3.6V 至 36V (最大值为 40V) 的宽工作输入范围使得 LT3493 非常适合于调节各种电源,包括未稳压的墙上变压器、24V 工业电源和汽车电池。其高工作频率允许采用纤巧、低成本的电感器和陶瓷电容器,因而可产生低和可预知的输出纹波。
逐周期限流提供了针对输出短路的保护,而软起动功能则消除了启动期间的输入浪涌电流。低电流 (< 2µA) 停机模式提供了输出断接,从而在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
应用- 汽车电池调节
- 工业控制电源
- 墙上变压器稳压
- 分布式电源稳压
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3493EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3493EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3493IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3493IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3493
- LT3493-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3493的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论