LT3493-3

量产

采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1.2A、750kHz 降压型开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:6.8V 至 36V 工作,最大值为 40V
  • 1.2A 输出电流
  • 固定频率运作:750kHz
  • 输出可调节低至 780mV
  • 抗短路性能强
  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 软起动功能
  • 在内部进行补偿
  • 低停机电流:< 2μA
  • 低 VCESAT 开关:330mV (在 1A)
  • 耐热增强型、扁平 2mm x 3mm DFN-6 封装
LT3493-3
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1.2A、750kHz 降压型开关稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3493
  • LT3493-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt3493-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览