LT3472
量产用于 CCD 偏置的升压和负输出 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 从单节锂离子电池生成 15V/20mA、-8V/50mA 输出
- 内部肖特基二极管
- VIN 范围:2.2V 至 16V
- 高达 ± 34V 的输出电压
- 可采用电容器来对软起动功能进行编程
- 排序:正输出可在负输出开始之前达到终值的 88%
- 只需采用一个电阻器即可设置输出电压
- 恒定开关频率确保了低噪声输出
- 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT®3472 双通道开关稳压器可生成用于对 CCD 成像器进行偏置的正输出和负输出。该器件可在采用单节锂离子电池的情况下产生 -8V/50mA 和 15V/20mA,从而能够为众多常见的 CCD 成像器提供偏置。开关频率为 1.1MHz 的 LT3472 采用纤巧、扁平的电容器和电感器,并产生了易于滤除的低噪声输出。肖特基二极管是内置的,而且每个信道的输出电压是采用一个电阻器来设定的,从而减少了外部组件的数目。整个解决方案的高度不足 1mm,占板面积仅为 50mm2。
在正通道达到其终值的 88% 之前,内部排序电路将使负信道失效,因而可确保两个输出之和始终为正值。每个输出都采用了独立的软起动电容器,这就使得能够对每个输出的斜坡上升进行独立控制。
LT3472 采用扁平(高度为 0.75mm)10 引脚 3mm×3mm DFN 封装。
Applications
- CCD 偏置
- TFT LCD 偏置
- OLED 偏置
- 用于运算放大器的正负电源轨生成
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3472EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3472EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3472
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3472的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论