LT3470A
量产具集成升压和箝位二极管的微功率降压型稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 低静态电流:35µA(12VIN至3.3VOUT)
- 集成升压和续流二极管
- 输入范围:4V至40V
- 3.3V(250mA,4V至40V输入)
- 5V(250mA,5.7V至40V输入)
- 低输出纹波:<10mV
- <1µA(关断模式下)
- 输出电压:1.25V至16V
- 迟滞模式控制
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 在较高负载下连续工作
- 解决方案尺寸小至50mm2
- 薄型(0.75mm) 2mm × 3mm散热增强型8引脚DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3470A是一款微功耗降压型DC/DC转换器,在薄型2mm × 3mm DFN封装中集成了440mA电源开关、续流二极管和升压二极管。LT3470A结合了突发工作和连续工作模式以便使用小型电感和电容,同时向高达250mA的负载提供低纹波输出。
LT3470A具有4V至40V的宽输入电压范围,可调节各种电源,从2节锂离子电池到未稳压的壁式变压器和铅酸电池。在典型应用中,处于稳压状态的静态电流仅为35µA,同时零电流关断模式可从输入源断开负载,从而简化电池供电系统中的电源管理。快速限流和迟滞控制可保护LT3470A和外部器件免受短路输出的影响,甚至在40V输入电压下。与LT3470相比,LT3470A的输出电流更高,启动和压差性能更好。
Vin 启动最小值 |
开关电流 |
|
LT3470 | 5.5V | 300mA |
LT3470A | 4V | 400mA |
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 壁式变压器调整
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3470AEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AEDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AHDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#WTRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3470AIDDB#WTRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3470A - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3470A Demo Circuit - µPower Buck Regulator (12V to 5V @ 250mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3470
- LT3470A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3470a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论