LT3464
量产采用ThinSOT™封装并具肖特基二极管和输出断接功能的微功率升压型转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 纤巧的解决方案尺寸
- 低静态电流
- 在运行模式中为 25μA
- 在停机模式中为 0.5μA
- 内部 115mA、36V 开关
- 集成的肖特基二极管
- 具短路保护功能的集成化 PNP 输出断接电路
- 内部基准凌驾引脚
- 可从 3.6V 输入产生 16V/8mA 输出
- 可从 5V 输入产生 12V/20mA 输出
- 输入范围:2.3V 至 10V
- 高输出电压:达 34V
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装
LT®3464 是一款采用外形扁平 (仅高 1mm) 8 引脚 SOT-23 封装并具有集成化肖特基二极管和输出断接功能的微功率升压型 DC/DC 转换器。小封装尺寸、高集成度和纤巧型 SMT 组件的使用造就了 <40mm2 的解决方案尺寸。LT3464 具有一个 115mA 的典型电流限值以及高开关速度以允许采用片式电感器和小的陶瓷电容器。内部 PNP在停机期间把输出负载与输入断接,而且还提供输出短路保护。一个辅助基准输入使用户能够用任何较低的数值来凌驾内部 1.25V 反馈基准,从而在操作期间提供输出电压的全面控制。该器件具有 25μA 的低静态电流,在停机模式中则进一步减小到 0.5μA 以下。一种电流限制固定关断时间控制方案可节省工作电流,从而在很宽的工作电流范围内实现高效率。坚固型 36V 开关和输出断接电路使得可在简单的升压拓扑中容易地产生高达 34V 的输出。
Applications
- OEL 屏偏置
- LCD 偏置
- 手持式计算机
- 电池备份
- 数码相机
- 蜂窝电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3464ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3464ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3464
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3464的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论