LT3431

量产

高电压、3A、500kHz 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:5.5V 至60V
  • 3A 峰值开关电流
  • 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 封装
  • 恒定的 500kHz 开关频率:
  • 饱和开关设计:0.1Ω
  • 峰值开关电流在整个占空比范围内得到保持
  • 有效电源电流:2.5mA
  • 停机电流:30μA
  • 1.2V 反馈基准电压
  • 可容易地实现同步
  • 逐周期电流限制

LT3431
高电压、3A、500kHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC549A

LT3431EFE演示板 | 60V瞬态电压, 7.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 5V (2A)

产品详情

演示电路549是一款采用LT3431的单芯片降压型DC/DC开关转换器。该板经过优化,在7.5V至20V的稳态输入电压范围内,负载电流高达2A,可提供5V输出。LT3431能够承受高达60V的输入瞬态并在500kHz下运行,稳态输入电压需要25%至75%的占空比。

DC549A
LT3431EFE演示板 | 60V瞬态电压, 7.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 5V (2A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3431的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览