LT1993-4
不推荐用于新设计900MHz、低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 4V/V)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 900MHz -3dB 带宽
- 4V/V (12dB) 的固定增益
- 低失真:
40dBm OIP3,-73dBc HD3 (70MHz 2VP-P)
51dBm OIP3,-94dBc HD3 (10MHz 2VP-P) - 低噪声:14.5dB 噪声指数 (NF),en = 2.35nV/√Hz (70MHz)
- 差分输入和输出
- 额外的滤波输出
- 可调的输出共模电压
- DC 或 AC 耦合操作
- 所需的支持电路极少
- 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
LT®1993-4 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 900MHz 的应用。LT1993-4 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-4 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-4 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。输出共模电压可容易地通过 VOCM 引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。
LT1993-4 专为满足通信收发器应用的严苛要求而设计。该器件可用作一个差分 ADC 驱动器、一个通用的差分增益部件,或在任何其他要求进行差分驱动的应用中使用。在那些需要在低至 DC 的频率条件下运行的数据采集系统中,可以使用 LT1993-4。
LT1993-4 依靠一个 5V 电源工作,电流消耗为 100mA。该器件采用紧凑型 16 引脚 3 x 3 QFN 封装,并可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内工作。
应用
- 针对以下应用的差分 ADC 驱动器:
成像
通信 - 差分驱动器 / 接收器
- 单端至差分转换
- 差分至单端转换
- 电平移位
- IF 采样接收机
- SAW 滤波器接口 / 缓冲
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1993CUD-4#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1993CUD-4#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1993IUD-4#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1993IUD-4#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1993-10
- LT1993-2
- LT1993-4
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1993-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论