LT1993-2

不推荐用于新设计

800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 800MHz –3dB 带宽
  • 2V/V (6dB) 的固定增益
  • 低失真:
    • 38dBm OIP3,–70dBc HD3 (70MHz,2VP-P)
    • 51dBm OIP3,–94dBc (10MHz,2VP-P)
  • 低噪声:12.3dB 噪声指数 (NF),en = 3.8nV/√Hz (70MHz)
  • 差分输入和输出
  • 额外的滤波输出
  • 可调的输出共模电压
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 所需的支持电路极少
  • 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装
LT1993-2
800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1993-10
  • LT1993-2
  • LT1993-4

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC900A-01U

Combo Demo Board for LTC2254 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718

产品详情

DC900A-01U Demo Board for:
LT1993-2 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (Av = 2V/V)
LTC2254 14-Bit, 105Msps Low Power 3V ADCs

eval board
DC800A-A

LT1993CUD-2 | 800MHz Diff In/Out ADC Driver

产品详情

DC800A-A: Demo Board for the LT1993-2 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (AV = 2V/V)

eval board
DC900A-01V

Combo Demo Board for LTC2255 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718

产品详情

DC900A-01V Demo Board for:
LT1993-2 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (Av = 2V/V)
LTC2255 14-Bit, 125Msps Low Power 3V ADCs

eval board
DC900A-01E

Combo Demo Board for LTC2249 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718

产品详情

DC900A-01E Demo Board for:
LTC2249 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC
LT1993-2 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (Av = 2V/V)


 


DC900A-01U
Combo Demo Board for LTC2254 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718
DC800A-A
LT1993CUD-2 | 800MHz Diff In/Out ADC Driver
DC900A-01V
Combo Demo Board for LTC2255 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718
DC900A-01E
Combo Demo Board for LTC2249 and LT1993-2 (6dB) Requires DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1993-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览