LT1976
量产具 100μA 静态电流的高电压、1.5A、200kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入范围:3.3V 至 60V
- 1.5A 峰值开关电流 (LT1976)
- 100μA 静态电流 (LT1976)
- 1.6mA 静态电流 (LT1976B)
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 具可编程门限的电源良好标记
- 抛负载保护至 60V
- 200kHz 开关频率
- 饱和开关设计:0.2Ω 导通电阻
- 在整个占空比范围内保持了峰值开关电流
- 1.25V 反馈基准电压
- 可容易地实现同步
- 软启动能力
- 小外形 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT®1976 / LT1976B 是 200kHz、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 60V 的输入电压。一个高效率 1.5A、0.2Ω 开关与所有必需的振荡器、控制器和逻辑电路一起内置于芯片之中。电流模式拓扑用于实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。
这些器件运用了创新的设计方法和一种新型高电压制造工艺,可在一个宽输入范围内实现高效率。通过在低电流条件下采用突发模式 (Burst Mode®) 操作、使用输出对内部电路施加偏置、以及利用一个电源升压电容器使电源开关完全饱和,在一个宽输出电流范围内维持了效率。LT1976B 在低电流时并不转入突发模式操作,因而消除了低频输出纹波,代价是效率有所下降。采用的专利电路在整个占空比范围内保持了峰值开关电流。停机模式将输入电源电流减低至 <1μA。可利用逻辑电平输入驱动 SYNC 引脚以实现外部同步。连接在 CSS 引脚和输出之间的单个电容器负责提供一个受控的输出电压斜坡上升 (软启动)。另外,这两款器件还有一个具可编程门限和超时的电源良好标记以及热停机保护功能。
LT1976 / LT1976B 采用具裸露衬垫引线框架的 16 引脚 TSSOP 封装,旨在实现低热阻。
Applications
- 高电压电源转换
- 14V 和 42V 汽车系统
- 工业电源系统
- 分布式电源系统
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1976BEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976BIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1976IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1976BEFE#PBF | 量产 | |
LT1976BEFE#TRPBF | 量产 | |
LT1976BIFE#PBF | 量产 | |
LT1976BIFE#TRPBF | 量产 | |
LT1976EFE#PBF | 量产 | |
LT1976EFE#TRPBF | 量产 | |
LT1976HFE#PBF | 量产 | |
LT1976HFE#TRPBF | 量产 | |
LT1976IFE#PBF | 量产 | |
LT1976IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1976 Demo Circuit - High Voltage, uPower 1.5A 200kHz Step-Down Regulator (12V to 3.3V @ 1A)
- LT1976 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1976
- LT1976B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1976的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论