LT1949-1

过期

1.1MHz、1A 开关 PWM DC/DC 转换器特点

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

停产型号 : 数据表仅供参考。请联络凌力尔特公司,了解可能的替代产品。

  • 1A、0.5Ω、30V 内部开关
  • 1.1MHz 固定频率操作
  • 可在 VIN 低至 1.5V 的条件下正常运作
  • 低电池电量检测器在停机模式中处于运行状态
  • 低 VCESAT 开关:410mV (在 800mA)
  • 与 LT1317B 具有引脚对引脚的兼容性
  • 采用陶瓷电容器
  • 小型 8 引脚 MSOP 封装
  • LT1949-1
    1.1MHz、1A 开关 PWM DC/DC 转换器特点
    Figure 1. 3.3V to 10V/175mA DC/DC Converter Figure 2. 3.3V to 10V Converter Efficiency Product Package 1
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    LT1949 量产 600kHz、1A 开关 PWM DC/DC 转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice 1


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LT1949
    • LT1949-1
    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 LT1949-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览