LT1946A
量产具 1.5A 开关和软启动功能的 2.7MHz 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1.5A、36V 内部开关
- 2.7MHz 开关频率
- 集成的软启动功能
- 可调的输出:VIN 至 35V
- 低 VCESAT 开关:典型值为 300mV (在 1.5A)
- 可从一个 5V 输入提供 12V/430mA 输出
- 小外形的耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装
LT®1946A 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,其内置了一个 1.5A、36V 开关。LT1946A能够从一个 5V 输入产生 12V/430mA 输出,因而非常适合为大型 TFT-LCD 屏供电。LT1946A 的开关频率为 2.7MHz,所以允许使用外形扁平的纤巧电感器和低数值陶瓷电容器。环路补偿可以在内部或外部进行,从而为用户设定环路补偿提供了灵活性,并利用低 ESR 陶瓷输出电容器实现了优化的瞬态响应。软启动功能利用一个外部电容器进行控制,这决定了启动期间的输入电流斜坡上升速率。该器件的 8 引脚 MSOP 封装和高开关频率确保可造就一款外形扁平 (高度 < 1.1mm) 的总体解决方案。
- TFT-LCD 偏置电源
- GPS 接收机
- DSL 调制解调器
- 局部电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1946AEMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1946AEMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1946AEMS8E#PBF | 量产 | |
LT1946AEMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1946AEMS8E#PBF | 量产 | |
LT1946AEMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1946
- LT1946A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。