LT1943

量产

用于 TFT LCD 屏的高电流、四路输出稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 个集成的开关:2.4A 降压、2.6A 升压、0.35A 升压、0.35A 负输出转换器 (有保证的最小电流限值)
  • 固定频率、低噪声输出
  • 针对所有输出的软启动
  • 可在外部设置的 VON 延迟
  • 用于 VON 输出的集成化肖特基二极管
  • PGOOD 引脚用于提供 AVDD 输出断接
  • 4.5V 至 22V 输入电压范围
  • PanelProtectTM 电路在遭遇故障时立即停用 VON
  • 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装

LT1943
用于 TFT LCD 屏的高电流、四路输出稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1943
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC620A

LT1943EFE | 用于TFT-LCD面板的4路输出开关稳压器, VIN = 至20V, VOUT = 3.3V ,13V (500mA),30V (30mA),–10V (50mA)

产品详情

DC620A:LT1943用于TFT LCD面板的高电流四通道输出稳压器演示板。

eval board
DC697A

LT1943EFE | 用于TFT-LCD面板的4路输出开关稳压器, VIN = 4.5V - 8V, VOUT = 3.3V @ 1.5A, 13V (500mA), 30V (20mA), -10V (500mA)

产品详情

DC697A:LT1943用于TFT LCD面板的高电流四通道输出稳压器演示板。

DC620A
LT1943EFE | 用于TFT-LCD面板的4路输出开关稳压器, VIN = 至20V, VOUT = 3.3V ,13V (500mA),30V (30mA),–10V (50mA)
DC697A
LT1943EFE | 用于TFT-LCD面板的4路输出开关稳压器, VIN = 4.5V - 8V, VOUT = 3.3V @ 1.5A, 13V (500mA), 30V (20mA), -10V (500mA)

最新评论

近期浏览