LT1940

量产

双通道、单片 1.4A、1.1MHz 降压型开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围   
    • LT1940:3.6V 至 25V   
    • LT1940L:3.6V 至 7V
  • 两个 1.4A 输出开关稳压器和内部电源开关
  • 1.1MHz 恒定开关频率
  • 反相开关操作减小了纹波
  • 独立的停机/软起动引脚
  • 独立的电源良好指示器实现了电源排序的简易化
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 紧凑的 16 引脚热增强型 TSSOP 表面安装型封装
LT1940
双通道、单片 1.4A、1.1MHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1940
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC519A

LT1940EFE | 双路输出降压器件,2个电路,4.8V ≤ VIN1 ≤ 14V,VOUT1 = 3.3V 和 1.8V @ 1A; 6.8V ≤ VIN2 ≤ 25V, VOUT2 = 5V 和 3.3V @ 1.4A

产品详情

演示电路519是一款采用LT1940的1.1MHz双路降压型DC/DC开关转换器。LT1940具有快速开关速度、两个1.6A内部电源开关和宽输入电压范围。该演示板集成两个电路以演示单片双路降压转换器在大电流下可实现的小空间和单个IC以及IC的通用性和较大功率输出。演示最小尺寸的电路从4.8V至14V输入生成3.3V(电流高达1A)和1.8V(输出电流高达1A)电压。更大、更通用的电路从单独的6.8V至25V输入生成5V(电流高达1.4A)和3.3V(输出电流高达1.4A)电压。两个电路彼此完全隔离,可以同时或独立运行。

DC519A
LT1940EFE | 双路输出降压器件,2个电路,4.8V ≤ VIN1 ≤ 14V,VOUT1 = 3.3V 和 1.8V @ 1A; 6.8V ≤ VIN2 ≤ 25V, VOUT2 = 5V 和 3.3V @ 1.4A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览