LT1936
量产1.4A、500kHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽输入范围:3.6V 至 36V
- 在整个输入范围内提供了短路保护功能
- 保证的 1.9A 最小开关电流
- 从 10V 至 36V 输入提供 5V/1.4A 输出
- 从 7V 至 36V 输入提供 3.3V/1.4A 输出
- 从 6.3V 至 36V 输入提供 5V/1.2A 输出
- 从 4.5V 至 36V 输入提供 3.3V/1.2A 输出
- 输出可调节低至 1.20V
- 500kHz 固定频率操作
- 软起动
- 采用小陶瓷电容器
- 内部或外部补偿
- 低停机电流:<2μA
- 耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装
LT®1936 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 1.9A 电源开关,采用纤巧的耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装。3.6V 至 36V 的宽输入范围使得 LT1936 很适合于对来自各种电源 (包括汽车电池、24V 工业电源和未调整的墙上适配器) 的功率进行调节。其高工作频率允许使用小型、低成本的电感器和陶瓷电容器,因而产生了低和可预知的输出纹波。
逐周期电流限制、频率折返和热停机功能提供了针对短路输出的保护,而软起动功能则消除了启动期间的输入浪涌电流。通过采用外部补偿元件能够优化瞬态响应,或者,也可以采用内部补偿来较大限度地缩减板级空间。低电流 (<2μA) 停机模式在电池供电型应用中实现了简易的电源管理。
应用
- 汽车电池调节
- 工业控制电源
- 未调整的墙上适配器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1936EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1936IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1936EMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1936HMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1936IMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936IMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1936EMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1936HMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936HMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT1936IMS8E#PBF | 量产 | |
LT1936IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1936 Demo Circuit - 500KHz Step-Down Switching Regulator (6.8-36V to 5V @ 1.2A)
- LT1936 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1936
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1936的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论