LT1933

量产

采用 SOT-23 和 DFN 封装的 600mA、500kHz 降压型开关稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:3.6V 至 36V
  • 由 16V 至 36V 输入产生 5V/600mA  输出
  • 由 12V 至 36V 输入产生 3.3V/600mA  输出
  • 由 6.3V 至 36V 输入产生 5V/500mA  输出
  • 由 4.5V 至 36V 输入产生 3.3V/500mA 输出
  • 500kHz 固定频率操作
  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 软起动
  • 内部补偿
  • 低停机电流:< 2μA
  • 输出可调节低至 1.25V
  • 扁平 (高度仅 1mm)  SOT-23 (ThinSOT)  和 (2mm x 3mm x 0.75mm)  6 引脚 DFN 封装

 

LT1933
采用 SOT-23 和 DFN 封装的 600mA、500kHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC662A

LT1933ES6演示板 | (TSOT) 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V (500mA)

产品详情

演示电路662是一款内置LT1933的单芯片降压型DC/DC开关转换器,采用TSOT-23-6封装。该板经过优化,可提供3.3V输出,负载电流高达500mA,需要4.5V至36V的输入电压。

eval board
DC1092A

LT1933HDCB演示板 | (DFN) H级温度,4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (500mA)

产品详情

演示电路1092是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用2×3 DFN-6封装的LT1933H,在H级温度范围内工作。该板经过优化,在高达500mA的负载电流下可提供3.3V输出,要求输入电压范围为4.5V至36V。


 


DC662A
LT1933ES6演示板 | (TSOT) 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V (500mA)
DC1092A
LT1933HDCB演示板 | (DFN) H级温度,4.5V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 3.3V (500mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1933的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论