LT1913

量产

25V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:3.6V 至 25V
  • 3.5A 最大输出电流
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ<1μA
  • 集成升压二极管
  • 可同步范围:250kHz 至 2MHz
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
  • 0.790V 反馈基准电压
  • 输出电压:0.79V 至 25V
  • 热保护
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT1913
25V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1316A

LT1913EDD | 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator

产品详情

DC1316A: Demo Board for LT1913 25V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator.

DC1316A
LT1913EDD | 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
DC1316A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1913的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览