专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1818
量产400MHz、2500V/μs、9mA 单通道运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 400MHz 增益带宽乘积
- 2500V/μs 转换速率
- –85dBc 失真 (在 5MHz)
- 每个放大器的电源电流为 9mA
- 6nV/√Hz 输入噪声电压
- 稳定的单位增益
- 1.5mV 最大输入失调电压
- 8μA 最大输入偏置电流
- 800nA 最大输入失调电流
- 40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
- ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
- 技术规格针对 ±5V、单 5V 电源而拟订
- 工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
- 扁平 (高度仅 1mm) TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®1818/LT1819 是单通道/双通道、宽带宽、高转换速率、低噪声和低失真运算放大器,具有卓越的 DC 性能。相对具有相似电源电流的器件,LT1818/LT1819 是为实现更宽的带宽和转换速率、低得多的输入失调电压、和较低的噪声及失真而设计。其电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并拥有电流反馈放大器的出色转换特性。
输出采用 ±5V 电源将一个 100Ω 负载驱动至 ±3.8V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1V 至 4V 以及一个 100Ω 负载连接至 2.5V)。当采用一个 20pF 容性负载时,放大器可实现稳定的单位增益,而无需使用一个串联电阻器。对于一个 2VP-P 输出和数值为 2 的增益时,谐波失真在高达 5MHz 的频率条件下为 –85dBc。
LT1818/LT1819 的制造运用了凌力尔特先进的低电压互补双极型工艺。LT1818 (单通道运放) 采用 TSOT-23 和 SO-8 封装;LT1819 (双通道运放) 采用 MSOP-8 和 SO-8 封装。
Applications
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 视频和 RF 放大
- 通信接收器
- 电缆驱动器
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1818CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1818IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1818IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1818CS8#PBF | 量产 | |
LT1818CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1818IS8#PBF | 量产 | |
LT1818IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1818CS8#PBF | 量产 | |
LT1818CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1818IS8#PBF | 量产 | |
LT1818IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1818CS8#PBF | 量产 | |
LT1818CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1818IS8#PBF | 量产 | |
LT1818IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1818
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论