LT1817
最后购买期限具可编程电源电流的四通道、220MHz、1500V/μs 运算放大器
产品详情
- 220MHz 增益带宽乘积
- 1500V/μs 转换速率
- 每个放大器的电源电流为 6.5mA
- 可编程电流选项
- 6nV/√Hz 输入噪声电压
- 稳定的单位增益
- 1.5mV 最大输入失调电压
- 8μA 最大输入偏置电流
- 800nA 最大输入失调电流
- 50mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
- ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
- 技术规格针对 ±5V、单 5V 电源而拟订
- 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
- 节省空间的 MSOP 和 SSOP 封装
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和无引线 DFN 封装
LT®1815/LT1816/LT1817 是低功率、高速度、非常高转换速率的运算放大器,具有卓越的 DC 性能。相对具有相似电源电流的其他器件,LT1815/LT1816/LT1817 具有更高的带宽和转换速率、低得多的输入失调电压、以及较低的噪声和失真。通过在减低的电源电流和速度条件下运作,一种可编程电流选项 (LT1815 和 LT1816A) 提供了节能效果和灵活性。其电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并拥有电流反馈放大器的转换特性。
输出采用 ±5V 电源将一个 100Ω 负载驱动至 ±3.8V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1V 至 4V (把一个 100Ω 负载连接至 2.5V 的情况下)。当采用一个 5MHz、2VP-P 输出以数值为 -1 的增益来驱动一个 100Ω 负载时,谐波失真为 -70dB。
LT1815/LT1816/LT1817运用了凌力尔特先进的低电压互补双极型工艺而制造,并可提供 TSOT-23、SO、MSOP、SSOP 和无引线 DFN 等多种封装。
Applications
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 视频和 RF 放大
- 通信接收器
- 电缆驱动器
- 数据采集系统
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1817
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1817的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论