LT1807

量产

325MHz、双通道、轨至轨输入和输出、低失真、低噪声精准运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益带宽乘积:325MHz
  • 转换速率:140V/μs
  • 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
  • 大输出电流:85mA
  • 低失真,5MHz:-80dBc
  • 低电压噪声:3.5nV/√Hz
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 输出摆幅为轨至轨
  • 输入失调电压 (轨至轨):550μV (最大值)
  • 共模抑制:106dB (典型值)
  • 电源抑制:105dB (典型值)
  • 单位增益稳定
  • 断电引脚 (LT1086)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 单通道器件采用 SO-8 和 6 引脚扁平 (1mm) ThinSOT 封装
  • 双通道器件采用 SO-8 和 8 引脚 MSOP 封装

 

LT1807
325MHz、双通道、轨至轨输入和输出、低失真、低噪声精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1807
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1501A-C

LTC2391-16 with LT1807 | 5V 16-Bit 250ksps Int Ref Parallel/Serial SAR ADC in LQFP-48, Requires DC718

产品详情

DC1501A-C: Demo Board for the LT1807 325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps and for LTC2391-16 16-Bit, 250ksps SAR ADC with 94dB SNR.

eval board
DC1501A-B

LTC2392-16 with LT1807 | 5V 16-Bit 500ksps Int Ref Parallel/Serial SAR ADC in LQFP-48, Requires DC718

产品详情

DC1501A-B: Demo Board for the LT1807 325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps and for LTC2392-16 16-Bit, 500ksps SAR ADC with 94dB SNR.

DC1501A-C
LTC2391-16 with LT1807 | 5V 16-Bit 250ksps Int Ref Parallel/Serial SAR ADC in LQFP-48, Requires DC718
DC1501A-B
LTC2392-16 with LT1807 | 5V 16-Bit 500ksps Int Ref Parallel/Serial SAR ADC in LQFP-48, Requires DC718

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论