LT1805
量产四通道、100V/μs、85MHz、轨至轨输入和输出精准运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 转换速率:100V/μs
- 增益带宽乘积:85MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低静态电流:每个放大器为 3mA (最大值)
- 大的输出电流:42mA
- 电压噪声:21nV/√Hz
- 电源抑制:90dB
- 开环增益:60V/mV
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 单通道器件采用 8 引脚 SO 封装和外形扁平 (仅高 1mm) 的 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装
- 四通道器件采用 14 引脚窄体 SO 封装
LT®1803 / LT1804 / LT1805 是单通道 / 双通道 / 四通道、低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽和转换速率的器件相比,LT1803 / LT1804 / LT1805 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
在通常情况下,LT1803 / LT1804 / LT1805 具有 350μV 的输入失调电压、125nA 的输入偏置电流和 60V/mV 的开环增益。
LT1803 / LT1804 / LT1805 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一个电源轨的 20mV 之内摆动的输出,以较大限度拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1803 / LT1804 / LT1805 规格在 3V、5V 和 ±5V电源,而且通常能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能。输入可以被驱动至超出电源范围,并不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1803 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 SO 封装,并可提供 5 引脚 SOT-23 封装。LT1804 采用具标准运放引出脚配置的 8 引脚 DFN 封装和 SO 封装。
LT1805 具有标准四通道运放配置并采用 14 引脚塑料 SO 封装。
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
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
LT1805CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1805CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1805IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1805IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1805CS#PBF | 量产 | |
LT1805CS#TRPBF | 量产 | |
LT1805IS#PBF | 量产 | |
LT1805IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1805CS#PBF | 量产 | |
LT1805CS#TRPBF | 量产 | |
LT1805IS#PBF | 量产 | |
LT1805IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1805CS#PBF | 量产 | |
LT1805CS#TRPBF | 量产 | |
LT1805IS#PBF | 量产 | |
LT1805IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1805
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论