LT1801
LT1801
量产双通道 80MHz、25V/μs、低功率、轨至轨输入和输出精准运算放大器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 增益带宽乘积:80MHz
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 轨至轨输出摆幅
- 低电压操作:单电源或分离型电源 (2.3V 至 12.6V)
- 低静态电流:每个放大器为 2mA (最大值)
- 输入失调电压:350μV (最大值)
- 输入偏置电流:250nA (最大值)
- 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 大的输出电流:50mA (典型值)
- 低电压噪声:8.5nV/√Hz (典型值)
- 转换速率:25V/μs (典型值)
- 共模抑制:105dB (典型值)
- 电源抑制:97dB (典型值)
- 开环增益:85V/mV (典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- LT1801 采用 8 引脚 SO、MS8 和 DFN 封装
- LT1802 采用 14 引脚 SO 封装
LT®1801 / LT1802 是双通道 / 四通道低功率、高速、轨至轨输入和输出运算放大器,具有卓越的 DC 性能。与其他具有相似带宽的器件相比,LT1801 / LT1802 拥有减低的电源电流、较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
在通常情况下,LT1801 / LT1802 具有 <100μV 的输入失调电压、<50nA 的输入偏置电流和数值为 85,000 的开环增益。
LT1801 / LT1802 具有一个包括两个电源轨的输入范围,以及一个在任一个电源轨的 20mV 之内摆动的输出,以较大限度拓宽低电源电压应用中的信号动态范围。
LT1801 / LT1802 能够在 2.3V 至 12.6V 的电源范围内保持其性能,并规格在 3V、5V 和 ±5V电源。输入可以被驱动至超出电源范围,而不会造成损坏或输出倒相的情况。
LT1801 采用具标准双通道运放引出脚配置的 MS8、SO-8 和 3mm x 3mm x 0.8mm双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。LT1802 具有标准四通道运放配置并采用 14 引脚塑料 SO 封装。LT1801 / LT1802 可用作许多运放的插入式替代产品,以改善输入 / 输出范围和性能。
如需这些放大器的单通道版本,请参见 LT1800 的产品手册
应用
- 低电压、高频率信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 轨至轨缓冲放大器
- 有源滤波器
- 视频线路驱动器
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
LT1801CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1801CMS8#PBF | 量产 | |
LT1801CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1801IMS8#PBF | 量产 | |
LT1801IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1801CMS8#PBF | 量产 | |
LT1801CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT1801IMS8#PBF | 量产 | |
LT1801IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1801CS8#PBF | 量产 | |
LT1801CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1801IS8#PBF | 量产 | |
LT1801IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1801CS8#PBF | 量产 | |
LT1801CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1801IS8#PBF | 量产 | |
LT1801IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1801CS8#PBF | 量产 | |
LT1801CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1801IS8#PBF | 量产 | |
LT1801IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1801
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论