LT1797
量产SOT-23 封装的 10MHz、轨至轨输入和输出准运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 小外形 SOT-23 封装
- 增益带宽乘积:10MHz
- –40ºC 至 85ºC 工作温度范围
- 转换速率:2.25V/µs
- 低输入失调电压:1.5mV (最大值)
- 高输出电流:25mA (最小值)
- 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源而拟订
- 高电压增益:1000V/mV (10k 负载)
- 高 CMRR:96dB (典型值)
- 高 PSRR:90dB (典型值)
- 输入偏置电流:300nA (最大值)
- 输入失调电流:25nA (最大值)
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT®1797 是一款具有稳定单位增益的 10MHz 运算放大器,可提供小外形 SOT-23 封装,采用总电压位于 2.7V 至 12V 之间的单工作电源和分离工作电源。该放大器吸收 1mA 的静态电流,并具有一个 2.25V/µs 的转换速率。
LT1797 的输入共模范围包括两个电源轨,从而使其成为电流检测应用的理想选择。输入级拥有反相保护功能,用于防止在输入被驱动至电源电压范围之外时产生误输出。输入引脚中包括保护电阻器,这样,当强制输入高于或低于电源电压时,电流就不会变得过大。
LT1797 的输出可以摆至 V+ 的 50mV 以内及 V– 的 8mV 以内,而不会在任何一种情况下吸收过大的电流。这款放大器能够驱动高达 25mA 的负载,并且仍然保持了轨至轨输入和输出能力。
LT1797 运算放大器采用节省空间的 5 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 便携式仪表
- 轨至轨缓冲放大器
- 低电压信号处理
- 驱动 A/D 转换器
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1797CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1797CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1797IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1797IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1797
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1797的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论