LT1796
LT1796
量产具过压故障保护功能的 CAN 收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
- ESD 保护至 IEC-1000-4-2 Level 4
- ±15kV 空气间隙测试
- ±8kV 接触模式测试
- 可兼容 ISO 11898 标准
- 高输入阻抗支持多达 256 个节点
- 用于 EMI 辐射控制的受控转换速率
- 当被关断或断电时,输出呈高阻抗状态
- 在所有的输出端上均提供了短路保护
- 热停机保护
- 引脚与 Philips PCA82C251 相兼容
LT®1796 CAN 收发器具有内置容错能力,可安全耐受工业和汽车环境。不需要使用分立的保护器件。总线接口引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的电压故障,而不会损坏器件。故障有可能在收发器处于运行、停机或断电状态时发生。片内 ESD 保护功能电路可承受高达 ±15kV 的空气放电和 ±8kV 的接触模式放电测试,完全符合 IEC-1000-4-2 规格要求。电源或接地连接的丢失并不会损坏 IC。
电路可在高达 125kbaud 的数据速率下运作。一个转换速率控制引脚可控制发送数据脉冲边沿,从而对不当终接线路上的 EMI 和反射问题加以抑制。高输出电流驱动允许使用阻抗低至 72Ω 的廉价 PVC 电缆。100kΩ 输入阻抗可使每个数据网络支持多达 256 个收发器。
LT1796 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。
Applications
- 工业控制数据网络
- 汽车系统
- HVAC 控制
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1796CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1796CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1796CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1796IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1796IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1796IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1796CN8#PBF | 量产 | |
LT1796IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1796CN8#PBF | 量产 | |
LT1796IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1796CN8#PBF | 量产 | |
LT1796IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1796CS8#PBF | 量产 | |
LT1796CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1796IS8#PBF | 量产 | |
LT1796IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1796CS8#PBF | 量产 | |
LT1796CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1796IS8#PBF | 量产 | |
LT1796IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2875 | 量产 | 具 ±60V 故障保护功能的 3.3V 或 5V 25kV ESD 高速 CAN 收发器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1796的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论