LT1780
LT1780
量产具 ±15V ESD 保护能力的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 10mA 最大电源电流
- ESD 保护等级达到 IEC 1000-4-2 Level 4 规格要求
- ±15kV 空气隙放电,±8kV 接触放电
- 使用小的电容器:0.1μF
- 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF)
- 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF)
- 输出可承受 ±30V 而不会受损
- 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW
- 采用单 5V 电源工作
- 坚固型双极性设计
- 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态
- 满足所有的 RS232 规格要求
- 可提供带或不带停机功能的器件版本
- 无闭锁现象
LT®1780 / LT1781 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1780 / LT1781 能够按照 IEC 1000-4-2 规格要求安然经受 ±15kV 空气隙和 ±8kV 接触 ESD 测试,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1780 / LT1781 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏。在停机 (SHUTDOWN) 或电源关闭的情况下,驱动器和接收器输出处于高阻抗状态,从而实现了线路共享。
LT1780 / LT1781 是 LT1180A / LT1181A、LT1280A / LT1281A 和 LT1381 的直接升级版器件,适合那些要求提供最大程度 ESD 保护的应用。
LT1781 采用 16 引脚 DIP、SO 和 SW 封装。对于那些需要 SHUTDOWN 功能的应用,LT1780 可提供 18 引脚 DIP 和 SW 封装。
应用
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 电源发生器
- 终端
- 调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
规范通知 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1780CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1780CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1780CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1780IN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1780ISW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1780ISW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1780CN#PBF | 量产 | |
LT1780IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1780CSW#PBF | 量产 | |
LT1780CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1780ISW#PBF | 量产 | |
LT1780ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
隔离式 RS-232 接口 1 | ||
LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1780的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论