LT1680

量产

高功率 DC/DC 升压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高电压:可在高达 60V 工作
  • 高电流:N 沟道驱动器可处理高达 10,000pF 的栅极电容
  • 可编程平均电流限制
  • 具 10mA 外部负载能力的 5V 基准输出
  • 固定频率电流模式操作
  • 振荡器可同步至高达 200kHz
  • 具迟滞的欠压闭锁
  • 可编程起动禁止用于电源排序和保护
  • 用户可调的斜率补偿
LT1680
高功率 DC/DC 升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1680
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览