LT1678
量产双通道、低噪声、轨至轨、精准型运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 经 100% 测试的低电压噪声:
- 在 1kHz 时的典型值为 3.9nV/√Hz
- 在 1kHz 时的最大值为 5.5nV/√Hz
- 单电源操作:2.7V 至 36V
- 失调电压:100μV (最大值)
- 低的输入偏置电流:20nA (最大值)
- 高的 AVOL:3V/μV (最小值),RL = 10k
- 高 CMRR:100dB (最小值)
- 高 PSRR:106dB (最小值)
- 增益带宽乘积:20MHz
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 匹配规格指标
- 无相位倒置
- 8 引脚 SO 封装和 14 引脚 SO 封装
LT®1678 / LT1679 是双通道 / 四通道轨至轨运放,其可提供低噪声和精准度:3.9nV/√Hz 宽带噪声、4Hz 的 1/f 拐角频率和 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内的 90nV 峰至峰噪声,结合出色的精度:100μV 的最大失调电压、>100dB 的共模和电源抑制以及 20MHz 增益带宽乘积。LT1678 / LT1679 为低至 3V 的单电源应用带来了精准度和低噪声。输入范围超过电源电压达 100mV (没有相位倒置),而且输出可摆动至任一个电源轨的 170mV 以内。
LT1678 / LT1679 采用 SO-8 和 SO-14 封装。另外,这两款器件还提供了一组完整的匹配规格,因而有利于它们在诸如两运放仪表放大器设计等依赖匹配的应用中使用。LT1678 / LT1679 规格在 ±15V、单 5V 以及单 3V 电源电压。如果需要具有相似性能的单通道放大器,请参见 LT1677 的产品手册。
应用
- 应变仪放大器
- 便携式传声器
- 电池供电型轨至轨仪表放大器
- 低噪声信号处理
- 微伏 (μV) 级准确度门限检测
- 红外线探测器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1678CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1678CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1678IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1678IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1678CS8#PBF | 量产 | |
LT1678CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1678IS8#PBF | 量产 | |
LT1678IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1678CS8#PBF | 量产 | |
LT1678CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1678IS8#PBF | 量产 | |
LT1678IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1678CS8#PBF | 量产 | |
LT1678CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1678IS8#PBF | 量产 | |
LT1678IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT6018/LT1678 Demo Circuit - Instrumentation Amplifier
- LT6018/LT1678 Demo Circuit - Low Impedance Source, High Common Mode Range Amplifier
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1678
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。